Normzylinder DSNU-16-70-PPV-A

1908272

GTIN 4052568108533

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
120.6 N
Hub
70 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar