Normzylinder DSNU-20-15-PPS-A
1908298
GTIN 4052568108786
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188.5 N
Hub
15 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung