Normzylinder DSNU-20-20-PPS-A
1908299
GTIN 4052568108793
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188.5 N
Hub
20 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung