DNCT
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Pneumatik-Sonderzylinder
Tandemzylinder und Hochkraftzylinder
DNCT
DNCT-40- -PPV-A
Tandemzylinder
DNCT-40- -PPV-A
191107
Downloads
DNCT_DE.PDF
Links
Ersatzteilkatalog
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1387 N
Hub
2 mm - 500 mm