DNCT
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Pneumatik-Sonderzylinder
Tandemzylinder und Hochkraftzylinder
DNCT
DNCT-125- -PPV-A
Tandemzylinder
DNCT-125- -PPV-A
191112
Downloads
DNCT_DE.PDF
Links
Ersatzteilkatalog
Lädt...
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
14244 N
Hub
3 mm - 500 mm