DNCT
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Pneumatik-Sonderzylinder
Tandemzylinder und Hochkraftzylinder
DNCT
DNCT-32- -PPV-A-S6
Tandemzylinder
DNCT-32- -PPV-A-S6
191210
Downloads
DNCT_DE.PDF
Links
Ersatzteilkatalog
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
898 N
Hub
2 mm - 500 mm