DNCT
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Pneumatik-Sonderzylinder
Tandemzylinder und Hochkraftzylinder
DNCT
DNCT-100- -PPV-A-S6
Tandemzylinder
DNCT-100- -PPV-A-S6
191215
Downloads
DNCT_DE.PDF
Links
Ersatzteilkatalog
Lädt...
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
9130 N
Hub
3 mm - 500 mm