Normzylinder DSNU-10-100-P-A

19188

GTIN 4052568066956

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47.1 N
Hub
100 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig