Normzylinder DSNU-12-200-P-A

19197

GTIN 4052568009410

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
67.9 N
Hub
200 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig