Normzylinder DSNU-16-160-P-A
19205
GTIN 4052568067021
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
120.6 N
Hub
160 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig