Normzylinder DSNU-20-125-P-A

19213

GTIN 4052568003210

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188.5 N
Hub
125 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig