Normzylinder DSNU-20-160-P-A

19214

GTIN 4052568067038

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188.5 N
Hub
160 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig