Normzylinder DSNU-20-300-P-A

19217

GTIN 4052568003227

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188.5 N
Hub
300 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig