Normzylinder DNC-80-30-PPV-A
1922642
GTIN 4052568250072
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
30 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar