Normzylinder DSNU-25-300-P-A

19228

GTIN 4052568067083

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
294.5 N
Hub
300 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig