Druckregelventil LR-1/2-D-7-I-MIDI
192315
GTIN 4052568150907
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar