Druckregelventil LR-3/4-D-I-MIDI
192316
GTIN 4052568079413
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar