Druckregelventil LR-3/8-D-7-O-I-MIDI
192321
GTIN 4052568079444
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3300 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar