Druckregelventil LR-1/2-D-7-DI-MAXI
192358
GTIN 4052568150945
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7300 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar