Filter-Regelventil LFR-1/2-D-5M-DI-MAXI
192370
GTIN 4052568151065
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm