Filter-Regelventil LFR-1-D-7-DI-MAXI
192384
GTIN 4052568151201
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7800 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm