Wartungseinheit LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG
192453
GTIN 4052568151898
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3000 l/min
Druckregelbereich
2.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm