Filter-Regelventil LFR-1/4-D-7-O-MIDI-A
192603
GTIN 4052568152499
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2100 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm