Filter-Regelventil LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A
192607
GTIN 4052568152536
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
9500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm