Filter-Regelventil LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A
192623
GTIN 4052568152666
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm