Filter-Regelventil LFR-1-D-5M-O-MAXI-A
192629
GTIN 4052568015039
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
8000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm