Wartungseinheit FRC-1/8-D-7-O-MINI
192630
GTIN 4052568152710
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm