Wartungseinheit FRC-3/8-D-7-O-MIDI
192634
GTIN 4052568152758
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm