Vakuumsaugdüse VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
193490
GTIN 4052568079895
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Max. Vakuum
89 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
25 l/min