Vakuumsaugdüse VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
193497
GTIN 4052568153359
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
3 mm
Max. Vakuum
93 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
186 l/min