Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PQ2-VA4-RO1

193526

GTIN 4052568080013

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Vakuum
88 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
6.2 l/min