Vakuumsaugdüse VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2

193536

GTIN 4052568080044

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Vakuum
86 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
6.1 l/min