Vakuumsaugdüse VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2
193537
GTIN 4052568080051
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
86 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
13.5 l/min