Vakuumsaugdüse VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4

193545

GTIN 4052568080099

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
86 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
13.5 l/min