Vakuumsaugdüse VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RO1
193570
GTIN 4052568080228
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
88 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
16 l/min