Vakuumsaugdüse VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3

193603

GTIN 4052568080419

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
90 l/min