Druckregelventil LRS-1/8-D-I-MINI
194603
GTIN 4052568153434
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar