Druckregelventil LRS-1/2-D-7-O-MAXI
194661
GTIN 4052568153977
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
10700 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar