Druckregelventil LRS-3/4-D-DI-MAXI
194674
GTIN 4052568154103
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6800 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar