Druckregelventil LRS-1-D-7-O-DI-MAXI
194681
GTIN 4052568154172
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
8400 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar