Druckregelventil LRBS-D-7-O-MINI
194683
GTIN 4052568154196
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar