Filter-Regelventil LFRS-1/2-D-7-MIDI
194760
GTIN 4052568154905
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3900 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm