Rundzylinder DSNU-32-100-P-A

195984

GTIN 4052568158354

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
482.5 N
Hub
100 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig