Rundzylinder DSNU-40-50-P-A

195992

GTIN 4052568158439

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
752.9 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig