Rundzylinder DSNU-50-40-P-A

196001

GTIN 4052568158521

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178.1 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig