Rundzylinder DSNU-63-50-P-A
196012
GTIN 4052568158637
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870.3 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig