Rundzylinder DSNU-50-125-PPV-A

196045

GTIN 4052568158934

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178.1 N
Hub
125 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar