Kunststoffschlauch PFAN-10X1,5-NT

197064

GTIN 4052568081805

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
10 mm
Innen-Ø
7 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C