Absperrventil HE-G3/8-LO

197133

GTIN 4052568160203

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5200 l/min
Betriebsdruck
1 bar - 10 bar
Betätigungsart
manuell