Parallelgreifer HGPM-12-EO-G6
197565
GTIN 4052568160623
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
13.5 N
Hub pro Greifbacken
3 mm
Positionserkennung
ohne